2 Találat

Leírás

Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerekített
B alak: Furat mindkét végén lekerekített

1) Bevezető él vagy központosító toldat

Más ügyfelek ezt is megvásárolták