Termékleírás
A Hygienic DESIGN távtartó hüvelyt kifejezetten élelmiszer-feldolgozó területeken való használatra fejlesztették ki. Különös jelentőséget tulajdonítottak a tisztításra optimalizált geometriának és az Ra ≤ 0,8 µm felületi érdességnek. Az élelmiszeripari műanyagból készült tömítőgyűrű cserélhető.
Anyag

Távtartó hüvely: 1.4404 nemesacél

Tömítőgyűrű: EU10/2011 és FDA-kompatibilis termoplaszt (POM).

Kivitel
Távtartó hüvely: polírozatlan nemesacél.
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék (POM).
További információk
Ideális esetben a tömítőgyűrű érintkezési felületének laposnak és a csavarfuratra merőlegesnek kell lennie, és felületi érdessége Ra ≤ 0,8 µm.
Savas tisztításra (pH-érték < 4) és oxidálószerekre nem alkalmas a tömítőgyűrű.

A Hygienic DESIGN távtartó hüvely alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni kell.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Előnyök
Cserélhető tömítőgyűrű.
Élelmiszerkonform anyagok.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Szállítási terjedelem
Távtartó gyűrű tömítőgyűrűkkel.
Rajzi hivatkozás
1) Távtartó hüvely
2) Tömítőgyűrű
Accessory
Tömítőgyűrűk K1649
Hatlapfejű csavarok, nemesacél, tömítőgyűrűvel K1647
Hatlapú anyák, nemesacél, tömítőgyűrűvel K1648
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták