Poliamid.
Kivitel
fehér.
További információk
Az alátétkorongok rezgéscsillapító hatásúak, és biztosítják a csavarkötést, többet között az előszerelés során.
Az alátétkorongok ezenkívül megóvják a felületet a sérülésektől.
Csak menetbeszúráshoz alkalmas, mint pl. a szemescsavaroknál.
Kullanım
Nyomja vagy csavarja az alátéteket a menetre.
Figyelem
Ha az alátétet szemescsavarokkal használják, a szemescsavarokhoz megadott erők nem biztosíthatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták