Termékleírás

A holttérmentes tömítés kizárólag a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkoronggal kombinálva garantálható. A polírozott kalapos anyák felületi érdessége Ra <0,8 µm. Ezenkívül a belső átmeneteket legalább 3 mm-es sugárral kivitelezték, amely megakadályozza a szennyeződések megtapadását és biztosítja az egyszerű tisztítást.


A vállas hatlapfejű csavarok a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongokhoz ideálisan alkalmazhatók higiénikus területeken történő rögzítéshez, és ezenkívül az EHEDG irányelveinek is megfelelnek, amit tanúsítvány igazol.

Anyag

Nemesacél 1.4404.

Kivitel
polírozott.
További információk

Az EHEDG tanúsítvány csak akkor érvényes, ha speciálisan összehangolt Hygienic USIT® K1491 tömítő- és alátétkoronggal együtt használják.

Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory

K1491 Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong.
K1492 hatfejű csavarok vállal.
K1361 dugókulcsok műanyag betétekkel.
K1362 gyűrűs-/villáskulcs kímélő rátétekkel.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták