{"product":{"productId":"agid.25071","price":0.21,"name":"Hatlapú kalapos anyák magas alak DIN 1587 acél vagy nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 6, fémtiszta vagy galvanikusan horganyzot.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemsacél A4-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemsacél A4-70, fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 6, fémtiszta vagy galvanikusan horganyzot.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemsacél A4-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemsacél A4-70, fémtiszta.
További információk
A kalapos anyákat főként dekoratív csavarkötésekhez használják. A kalapos anyák zárják és védik a menet nyitott végét. Ezenkívül védelmet nyújtanak az éles peremek ellen a gépeken, rendszereken, fitneszberendezéseken és mindenhol, ahol személyek vagy tárgyak megsérülhetnek vagy a menet nyitott vége miatt.
Műszaki adatok
A választás a menetkifutásos vagy menetbeszúrásos kivitel között a DIN 1587:2021-10 szabvány szerint független a gyártó által kiválasztott menetmérettől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.