{"product":{"productId":"agid.35899","price":32.89,"name":"Hatlapú anyák, nemesíthető acél, szétválasztható karima nélkül"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
A szétválasztható hatlapú anyák különösen gyors és egyszerű szerelést tesznek lehetővé – hosszú menetes rudak, nehezen hozzáférhető helyek vagy sérült menetek esetében is. Oldalról felszerelhetők és meghúzhatók anélkül, hogy más alkatrészeket el kellene távolítani. Ideálisan alkalmazhatók korrozív környezetben történő karbantartásnál vagy korlátozott megmunkálási lehetőségekkel rendelkező alkalmazásoknál. Mindkét féldarab ellenállással rögzített, de szerelőszerszámmal szétválasztható. A szilárdság megfelel az ipari szabványoknak.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
Előnyök
- Időmegtakarítás az ismétlődő összeszereléseknél, előszereléseknél és beállításoknál.
- A szerelés nem hozzáférhető helyen is lehetséges.
- A szerelés nem hozzáférhető helyen is lehetséges.
Egyedi igényre
További méretek és anyagok.
Accessory
K2510 Szerelőszerszámok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.