2 Találat

Leírás

Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
8 szilárdsági osztályú acél, csupasz vagy horganyzott.
10 szilárdsági osztályú acél, csupasz vagy horganyzott.
12 szilárdsági osztályú acél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
További információk
Az anya szilárdsági osztályának mindig a csavar szilárdsági osztályával megegyezőnek vagy annál nagyobbnak kell lennie. Tehát a 8.8 szilárdsági osztályú csavarhoz 8-as szilárdsági osztályú anya tartozik (vagy nagyobb, de sohasem kisebb).
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták