2 Találat

Leírás

Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
További információk
DIN EN ISO 7380-1 - A alak: Csavarok, lelapolt félgömbfejű, belső kulcsnyílású.
DIN EN ISO 7380-2 - B alak: Csavarok, lelapolt félgombfejű, belső kulcsnyílású, vállal.

Egyes esetekben a csavarok szár nélkül is szállíthatók. Ez nincs hatással a csavarok műszaki tulajdonságaira.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták