{"product":{"productId":"agid.35810","price":13.5,"name":"Kihajtható fogantyúk, műanyag, szerelőfurat szögletes, furattávolság 50x50x50 mm, burkolattal vagy burkolat nélkül, B alak, laposrudakhoz"},"currency":"EUR"}
- Ergonomikus dizájn
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű szerelés
Leírás
Anyag
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztették ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk funkcionalitást és hosszú élettartamot garantálnak.
A profil-félbetétekhez a kihajtható fogantyúk takarósapkával és takarósapka nélkül is kaphatók.
A szerelőfuratok a gyakorlatban alkalmazott 50x50x50 távolságban helyezkednek el.
A kihajtható fogantyú kombinálható más kapcsolószekrények építéséhez használatos termékekkel, így 1 pontos, 2 pontos vagy 3 pontos zárrendszer hozható létre (lásd a műszaki információkat).
A kihajtható fogantyúhoz (K2270) a profil-félbetét külön rendelendő.
A profil-félbetétekhez a kihajtható fogantyúk takarósapkával és takarósapka nélkül is kaphatók.
A szerelőfuratok a gyakorlatban alkalmazott 50x50x50 távolságban helyezkednek el.
A kihajtható fogantyú kombinálható más kapcsolószekrények építéséhez használatos termékekkel, így 1 pontos, 2 pontos vagy 3 pontos zárrendszer hozható létre (lásd a műszaki információkat).
A kihajtható fogantyúhoz (K2270) a profil-félbetét külön rendelendő.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5 mm
2) Lemezvastagság max. 2,5 mm
Accessory
K2270 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
K1114 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2271 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
K2273 Persely nyelvekhez, cink.
K2274 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2275 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
K2277 Feltétek, cink, körrudakhoz.
K2276 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
K2279 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
K2278 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2272 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
K1114 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2271 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
K2273 Persely nyelvekhez, cink.
K2274 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2275 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
K2277 Feltétek, cink, körrudakhoz.
K2276 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
K2279 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
K2278 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2272 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.