6 Találat

Leírás

Anyag
Körrudak, acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Az acél körrudak a kihajtható fogantyúkkal együtt a kapcsolószekrény biztosítására használhatók. A körrudak a 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerhez alkalmazhatók.
Accessory
K2268 Kihajtható műanyag fogantyú, szerelőfurat kör keresztmetszetű, 105/130 mm furattávolság, burkolattal
K2465 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat kör keresztmetszetű, furattávolság 95 mm, burkolattal
K2269 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyzet alakú, szerelőfurat távolság 50x50x50 mm, burkolattal, profil-félbetéttel vagy anélkül.
K2462 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyzet alakú, furattávolság 50x55x50 mm, burkolattal.
K2463 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyzet alakú, furattávolság 50x50x50 mm, profil-félbetéttel.
K2464 Kihajtható fogantyú, műanyag, szerelőfurat négyzet alakú, furattávolság 50x50x50 mm, burkolattal vagy anélkül.
K2271 Adapterek, acél, nemesacél vagy cink, rudakhoz.
K2277 Feltétek, cink, körrudakhoz.
K2275 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
K2276 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták