Adapter, műanyag vagy cink.
További információk
Az adapterek a nyelvekhez a forgóretesz nyelvekkel vagy az adapterekkel a rúdhoz (K2271) kombinációban használhatók. Az adapter segítségével 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelésű kihajtható fogantyú (K2269) alakítható ki.
Accessory
K2269 Kihajtható fogantyúk, műanyag.
K1114 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2244 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2271 Adapterek, acél, nemesacél vagy cink, rudakhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták