Adapter, acél, nemesacél vagy cink.
További információk
A rudakhoz tartozó adapterek a kör- és laposrudakat csatlakoztatják a kihajtható fogantyúkhoz. Az adapter segítségével és a kihajtható fogantyú és rudak kombinációjával 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszer képződik, amely pl. kapcsolószekrények zárására használható.
Accessory
K1114 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2271 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
K2274 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2278 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2279 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták