Ütközők, műanyag.
Kivitel
Fekete műanyag.
További információk
Az ütközők a körrudakhoz a 2- vagy 3-pontos reteszelés felépítésére szolgálnak (K2274). Az ütközők biztosítják, hogy pl. a kapcsolószekrény ajtaját zárt állapotban ne lehessen kinyitni.
Accessory
K2274 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták