Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztettek ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk mind funkcionalitást, mind hosszú élettartamot garantálnak.

A kihajtható fogantyúk a profil-félbetéthez való takarósapkával vagy anélkül is kaphatók.

A szerelőfuratok a gyakorlatban ismert 50X50X50 távolságban helyezkednek el.

A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók). A kihajtható fogantyú és a megfelelő tartozékok (adapter K2272 vagy rúdzár K2279) csatlakoztatásához a K2273 persely szükséges.

Az F alakhoz mindig szükséges a K2272 adapter.
A B alakhoz mindig szükséges a K2279 rúdzár.

A szállítási terjedelem tartalmazza a kihajtható fogantyúkhoz és tartozékokhoz szükséges rögzítőcsavarokat.


A profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (K2270) külön rendelésre szállítható.

*Az A méret a kihajtható fogantyú és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelven meg van jelölve.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5mm
3) 1-pontos reteszelő rendszer
4) 3-pontos reteszelő rendszer
5) Nyelv K1114
6) Kihajtható fogantyú
7) Adapter a nyelvhez, műanyag vagy cink K2272
8) Rúdzárak, cink vagy műanyag, laposrudakhoz K2279
Accessory
K2270 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
K1114 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2271 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
K2273 Persely nyelvekhez, cink.
K2274 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2275 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
K2277 Feltétek, cink, körrudakhoz.
K2276 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
K2279 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
K2278 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2272 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták