Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten a kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztették ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk funkcionalitást és hosszú élettartamot nyújtanak.

A szerelőfuratok a gyakorlatban ismert 50x50x50 távolságban helyezkednek el.

A kihajtható fogantyúk a kapcsolószekrények gyártásánál más termékekkel kombinálva 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszerekhez használhatók (lásd Műszaki tudnivalók).

A kihajtható fogantyúhoz a profil-félbetétet (K2270) külön rendelje meg.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5 mm
Accessory
K2270 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
K1114 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2271 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
K2273 Persely nyelvekhez, cink.
K2274 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2275 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
K2277 Feltétek, cink, körrudakhoz.
K2276 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
K2279 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
K2278 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2272 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták