{"product":{"productId":"agid.34228","price":13.58,"name":"Kihajtható fogantyú, műanyag, négyzet alakú szerelőfurattal, furattávolság 50x50x50 mm, burkolattal, profil-félbetét nélkül, B alak"},"currency":"EUR"}
- Ergonomikus dizájn
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű szerelés
Leírás
Anyag
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztették ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk mind funkcionalitást, mind hosszú élettartamot garantálnak.
A szerelőfuratok a megszokott 50x50x50 távolságban helyezkednek el.
A kihajtható fogantyú a kapcsolószekrények építéséhez használható egyéb termékekkel is kombinálható, ily módon 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszer hozható létre (lásd a műszaki információkat).
Az A alaknál a profil-félbetét már be van szerelve a kihajtható fogantyúba.
A B alaknál a profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (K2270) külön rendelésre szállítható.
A kihajtható fogantyú és a tartozékok felszereléséhez szükséges rögzítőcsavarokat a szállítási terjedelem tartalmazza.
A szerelőfuratok a megszokott 50x50x50 távolságban helyezkednek el.
A kihajtható fogantyú a kapcsolószekrények építéséhez használható egyéb termékekkel is kombinálható, ily módon 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszer hozható létre (lásd a műszaki információkat).
Az A alaknál a profil-félbetét már be van szerelve a kihajtható fogantyúba.
A B alaknál a profil-félbetét a kihajtható fogantyúhoz (K2270) külön rendelésre szállítható.
A kihajtható fogantyú és a tartozékok felszereléséhez szükséges rögzítőcsavarokat a szállítási terjedelem tartalmazza.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5 mm
2) Lemezvastagság max. 2,5 mm
Accessory
K2270 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
K1114 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2244 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2271 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
K2273 Persely nyelvekhez, cink.
K2274 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2275 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
K2277 Feltétek, cink, körrudakhoz.
K2276 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
K2279 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
K2278 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2272 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
K1114 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2244 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2271 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
K2273 Persely nyelvekhez, cink.
K2274 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2275 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
K2277 Feltétek, cink, körrudakhoz.
K2276 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.
K2279 Rúdzár, műanyag vagy cink, laposrudakhoz.
K2278 Laposrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2272 Adapter nyelvekhez, műanyag vagy cink.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.