2 Találat

Leírás

Anyag
Kihajtható fogantyú, műanyag.
További információk
A műanyag kihajtható fogantyú innovatív és ergonomikus megoldás, amelyet kifejezetten kapcsolószekrények és vezérlők kezelésére fejlesztették ki. A robusztus kivitelnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ezek a kihajtható fogantyúk mind funkcionalitást, mind hosszú élettartamot garantálnak.

A rögzítőfuratok a gyakorlatban ismert 105 mm és 130 mm méretben elérhetők.

A kihajtható fogantyú a kapcsolószekrények építéséhez használható egyéb termékekkel is kombinálható, ily módon 1-, 2- vagy 3-pontos reteszelő rendszer hozható létre (lásd a műszaki információkat).

A kihajtható fogantyúhoz (K2270) a profil-félbetét külön rendelendő.

A kihajtható fogantyú és a tartozékok felszereléséhez szükséges rögzítőcsavarokat a szállítási terjedelem tartalmazza.
Felszerelés
Rögzítőfuratok távolsága 105 mm vagy 130 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfuratok
2) Lemezvastagság max. 2,5 mm
Accessory
K2270 Profil-félbetétek kihajtható fogantyúkhoz.
K1114 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2244 Nyelv forgóreteszekhez, acél.
K2271 Adapter körrudakhoz, acél, nemesacél vagy cink.
K2273 Persely nyelvekhez, cink.
K2274 Körrudak, acél, kihajtható fogantyúkhoz.
K2275 Vezetők, műanyag, körrudakhoz.
K2277 Feltétek, cink, körrudakhoz.
K2276 Ütközők, műanyag, körrudakhoz.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták