Termékleírás
A kompressziós zárakat főleg ajtókon, fedeleken, burkolatokon és készülékházakon használják, ahol a tömítés nagyobb érintkezőerőt igényel a nyomás alatt álló alkatrészek lezárásához.
A meghúzási úton szorítóerő lép fel, amely a tömítéseket egymáshoz nyomja. Ily módon rendkívül ellenállóak rezgésekkel, porral és/vagy vízzel szemben.
Anyag
Ház, termoplasztikus poliamid, üvegszál erősítésű.
Fogantyú és retesz, cinkprésöntvény.
Kivitel
Ház, fekete.
Fogantyú, fekete vagy krómozott.
További információk
A H1 állítási út 10 mm és 60 mm között állítható.

Ajtószárny vastagsága max. 9 mm.
A meghúzási út 5 mm.

A házat tömítés védi víz és por ellen.

A zár generálkulcsos, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.

A T-fogantyún és a házon D1 átmérőjű furat található, amely kiegészítőleg függőlakat elhelyezésére szolgál.
Működési mód
Kulccsal nyissa ki a zárat. A T-fogantyú kihajtásával feloldja a szorítóerőt, így az ajtó a fogantyú 90°-os (balra vagy jobbra) elfordításával nyitható.
A T-fogantyú 90°-os újbóli elfordításával a retesz ismét reteszelt helyzetbe kerül. A T-fogantyú behajtásával fejti ki a szorítóerőt és a reteszt a kerethez nyomja.
A zár kulccsal vagy egy további függőlakattal biztosítható.
Kullanım
- gépgyártás
- kapcsolószekrények
- gépjárműgyártás
- laboratóriumi berendezések
- csomagolóipar
Felszerelés
1. Készítsen szerelőnyílást a vázlat szerint.
2. Helyezze be a zárat elölről a szerelőnyílásba.
3. Rögzítés a hátoldalon anyákkal.
Szállítási terjedelem
A szállítási terjedelem tartalmazza a befecskendezett rögzítőcsavarokhoz tartozó anyákat és 2 kulcsot.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőnyílás
2) Tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták