{"product":{"productId":"agid.34192","price":2.91,"name":"Sárgaréz kábeltömszelencék nikkelezett"},"currency":"EUR"}
Anyag
Sárgaréz.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.
Kivitel
nikkelezett.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Sárgaréz.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.
Poliamid (PA6) lamellabetét.
CR / NBR tömítőgyűrű.
NBR O-gyűrű.
Kivitel
nikkelezett.
További információk
Kábeltömszelencék metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. Tömítést és a húzásmentesítés a belső lamellák és egy tömítőgyűrű által.
Védettségi fokozat IP68 (5 bar - 30 min).
A kábeltömszelencék fektetett kábelek és vezetékek gépházakba, elosztókba és csatlakozódobozokba történő bevezetésére szolgálnak.
A lapos tömítésű kábeltömszelencéknél a felfekvési felületen elszíneződések léphetnek fel. Ezek nem befolyásolják az alkatrész funkcióját és beépített állapotban nem láthatók.
Védettségi fokozat IP68 (5 bar - 30 min).
A kábeltömszelencék fektetett kábelek és vezetékek gépházakba, elosztókba és csatlakozódobozokba történő bevezetésére szolgálnak.
A lapos tömítésű kábeltömszelencéknél a felfekvési felületen elszíneződések léphetnek fel. Ezek nem befolyásolják az alkatrész funkcióját és beépített állapotban nem láthatók.
Hőmérséklet-tartomány
Statikus: -40 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.