Műanyag, termoplaszt (PA).
Kivitel
fekete.
További információk
Praktikus nyitófogantyú forgóreteszhez, max. 30 mm fejátmérőig. A nyitófogantyú használatával a forgóretesz „A“ mérete 2,5 mm-rel csökken.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták