Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
*A méret A mm-ben, H=18 mm hosszúságú ház esetén.
Accessory
Forgóretesz, nemesacél K1106.
Forgóretesz, lezárható, nemesacél K1107.
Forgóretesz, nemesacél, működtető fogantyúval K1108.
Forgóretesz, nemesacél, T-fogantyúval K1109.
Forgóretesz, nemesacél, L-fogantyúval K1110.
Forgóretesz, nemesacél higiéniai területre K1111.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van