Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
*A méret A mm-ben H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm és H=60 mm hosszúságú ház esetén.
Accessory
Forgóretesz, nemesacél, kis kivitel K1339.
Biztonsági forgóretesz, nemesacél K1350.
Forgóretesz, nemesacél, kis kivitel K1351.
Forgóretesz, nemesacél, hosszú kivitel K1352.
Forgóretesz, nemesacél Hygienic DESIGN kivitelben K1353.
Forgóretesz, nemesacél Hygienic DESIGN kivitelben K1354.
Forgóretesz, lezárható, nemesacél K1355.
Forgóretesz, nemesacél, T-fogantyúval K1356.
Forgóretesz nemesacél működtető fogantyúval K1358.
Forgóretesz, nemesacél, L-fogantyúval K1359.
Forgóretesz, nemesacél, T-fogantyúval Hygienic DESIGN kivitelben K1452.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták