text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
2 Találat

Leírás

Anyag

1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Nemesacél M2,5 rögzítőcsavarok mellékelve.

1. szerelési lehetőség: B alaknál, 6-12 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség: B alaknál, >12 mm lemezvastagsághoz, és A alaknál >6 mm lemezvastagsághoz.

Az 1. szerelési lehetőségnél: vékony (11 mm-nél vékonyabb) lemezek esetében a szorítólapok alja kiáll a lemezből.
Felszerelés
Kérjük, a szerelésnél vegye figyelembe a szorítólap helyzetét a forgó szorítócsaphoz viszonyítva.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
4) a rögzítőcsavarhoz megfelelő (süllyesztett fejű) M2,5

Más ügyfelek ezt is megvásárolták