2 Találat

Leírás

Anyag

VMQ (szilikon-kaucsuk), keménység 60° +/-5 Shore A, FDA ellenőrzött.

Szorítóbetét nemesacél 1.4301.

Kivitel
Kék, hasonló mint RAL 5015.
Szorítóbetét fémtiszta.
További információk
Az élvédő funkción kívül ezek a profilok más elemeken, mint pl. ajtókon, fedeleken vagy gépházakon, nedvesség, por és szennyeződés elleni tömítő funkciót is ellátnak. A tömítés alakjától függően különböző területeken használhatók.

Az élvédő tömítőprofiloknál javasoljuk, hogy a tömítést maximum 50%-ra nyomja össze (kompresszió).
A lehető legjobb tömítőhatás érdekében a tömítést 30-40%-ra kell összenyomni.
Ezek az adatok javaslatnak minősülnek, a gyakorlatban a mindenkori alkalmazástól és a beszerelt alkatrészektől függenek.

Az FDA-konform anyagok alkalmazásának köszönhetően az FDA 21 CFR 177.2600 szerinti engedéllyel rendelkeznek, így a profilok ennek megfelelő követelmények mellett alkalmazhatók, többek között az élelmiszeriparban.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C és +200 °C között.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil akkor is rögzül, ha rádiuszok vagy görbületek fordulnak elő. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták