{"product":{"productId":"agid.16557","price":1.83,"name":"Szárnyas fogantyúk, műanyag, menetes betét sárgaréz vagy acél, külső menettel"},"currency":"EUR"}
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Hőállóság: -50 °C ... 130 °C
- Különböző menetméretek
Leírás
Anyag
Fogantyú: poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes csap: acél.
Menetes csap: acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Hőállóság: -50 °C ... 130 °C.
Hagyományos vegyszerekkel és olajjal szemben ellenálló.
Hagyományos vegyszerekkel és olajjal szemben ellenálló.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.