{"product":{"productId":"agid.28281","price":6.06,"name":"Szárnyas fogantyúk, \"Miniwing\", nemesacél, L alak, külső menet"},"currency":"EUR"}
- Kompakt és ergonomikus kivitel
- Nagyon jó korrózióállóság
Leírás
Termékleírás
A Miniwing szárnyas fogantyúk ergonomikus és kompakt kivitelükkel tűnnek ki.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
Anyag
1.4308 nemesacél vagy 1.4404.
Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
További információk
Az M5-ös menet kompatibilis a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkonrongokkal K1491.
Accessory
Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong K1491 a csavarozási felületekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.