Termékleírás
A Miniwing szárnyas fogantyúk ergonomikus és kompakt kivitelükkel tűnnek ki.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
Anyag

1.4308 nemesacél vagy 1.4404.

Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
További információk
Az M5-ös menet kompatibilis a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkonrongokkal K1491.
Accessory

Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong K1491 a csavarozási felületekhez.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták