2 Találat

Leírás

Anyag
Acél, (német alak: fej, temperöntvény, szár, acél) min. 4.6 minőség vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas csavarok szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
Rajzi hivatkozás
DE = német forma hasonló DIN 316-hoz
AM = amerikai forma

Más ügyfelek ezt is megvásárolták