2 Találat

Leírás

Anyag
Acél (német alak M12 mérettől temperöntvény) vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél és temperöntvény, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas anyák szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
Rajzi hivatkozás
DE = német forma hasonló DIN 315-hoz
AM = amerikai forma

Más ügyfelek ezt is megvásárolták