Nemesacél 1.4404.

Kivitel
polírozott.
További információk
A szárnyas anyával egyszerű csavarkötések valósíthatók meg. Ezek az anyák és csavarok szerszám nélkül is gond nélkül kinyithatók és visszazárhatók.
A felület teljesen polírozott, és fő jellemzője, hogy a bemélyedések mélysége Ra = 0,8 µm-nál kisebb. A kontúr sugarakkal és enyhe átmenetekkel látható. A polírozott felületek miatt a szennyeződés és a termékmaradványok, ill. a tisztítószerek alig tapadnak meg. Garantált a könnyű tisztítás.
Egyedi igényre
Colos menet, külső menet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták