1.4308 nemesacél vagy acél.

Kivitel
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, barnított.
További információk
A retesz egyedileg használható. A finoman kiképzett fogantyúház tartást ad az ujjaknak és teljesíti napjaink igényeinek valamennyi követelményét. Könnyedén vihetők át nagy szorítóerők. Az oldalsó központosítás révén különböző rögzítési módok választhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták