Termoplaszt, palaszürke.

Persely, ill. menetes csap, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Persely, ill. menetes csap, fémtiszta.
Kullanım
Az antibakteriális KIPP MEDI grip termékek rendkívül hatékonyak számos káros mikroorganizmussal, mint pl. baktériumokkal, gombákkal, és többek között multirezisztens baktériumokkal (pl. MRSA) szemben is.
A felhasznált műanyagban tartósan kötött antibakteriális tulajdonságú ezüst mikrorészecskék vannak, ezáltal a teljes élettartamuk alatt megőrzik hatásukat.

Hatásmechanizmus:
A termék felületén az ezüstionok megakadályozzák a káros mikroorganizmusok növekedését, ez előidézi a MEDI grip termékek felületén a csíraszám folyamatos csökkenését (akkreditált ellenőrző laboratórium által bevizsgálva és igazolva).
A tisztítási ciklusok között ezeknek a termékeknek a megérintésekor lényegesen alacsonyabb a fertőzés kockázata.
Előnyök
Nedvesség- és tisztítószerálló (fertőtlenítés során), nincs toxikus mellékhatása.
Alkalmazás
Beépítés fokozott higiéniai követelményeket támasztó területen (pl. kórházakban, orvosi rendelőkben, rehabilitációs intézményekben, élelmiszeripari gyártásban) használatos gépekbe, eszközökbe, berendezésekbe és felszerelésekbe; nyilvános vagy emberek által erősen igénybe vett területeken (pl. gondozási intézmények, óvodák) való használat.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták