{"product":{"productId":"agid.34446","price":5.27,"name":"T-fogantyúk, vizuálisan detektálható, külső menet"},"currency":"EUR"}
- vizuálisan észlelhető
- ultramarin kék RAL 5002
- Élelmiszerkonform anyagok
Leírás
Termékleírás
A vizuálisan észlelhető kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő, kékre színezett műanyagból készülnek.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag
Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), vizuálisan észlelhető, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Termoplaszt, RAL 5001 ultramarinkék.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Enyhe színeltérések vagy márványos felület az anyag és a gyártási folyamat miatt lehetséges, de ez nem jelent hibát.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Előnyök
Vizuálisan észlelhető.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.