{"product":{"productId":"agid.34452","price":2.38,"name":"T-fogantyúk, antisztatikus"},"currency":"EUR"}
Anyag
T-fogantyú erősített termoplasztból.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú, grafitfekete RAL 9011.
Acél, kékre passzivált.
Acél, kékre passzivált.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
T-fogantyúk, antisztatikus, belső menet
ettől
3,32 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
T-fogantyúk, antisztatikus, külső menet
ettől
2,38 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
T-fogantyú erősített termoplasztból.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú, grafitfekete RAL 9011.
Acél, kékre passzivált.
Acél, kékre passzivált.
További információk
Enyhe színeltérések vagy márványos felület az anyag és a gyártási folyamat miatt lehetséges, de ez nem jelent hibát.
Kullanım
Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Biztonság
Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes légkörben használt eszközökhöz, komponensekhez és védelmi rendszerekhez is használhatók.
Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladása.
A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.
Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladása.
A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.