2 Találat

Leírás

Anyag
Fogantyú: poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Persely: sárgaréz vagy acél.
Menetes csap: acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Hőállóság: -50 °C ... 130 °C.
Hagyományos vegyszerekkel és olajjal szemben ellenálló.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták