{"product":{"productId":"agid.17576","price":2.93,"name":"Antibakteriális szárnyas markolat, belső menetes nemesacél acél elemek"},"currency":"EUR"}
- Alkalmazási területek: orvostechnológia, rehabilitációs területek, élelmiszergyártás, közintézmények, konyhai és szaniter terület
- MEDI grip: tartós antibakteriális hatás a speciális műanyag révén, amely mikroezüsttel van dúsítva
- Előnyei: nedvesség- és tisztítószerálló, nincsenek mérgező mellékhatások, multirezisztens csírák elleni hatás, csökkenti a fertőzés kockázatát
- A mikroorganizmusok elszaporodásának kockázata csökken, és a meglévő csíraszám néhány óra alatt teljes mértékben lecsökken
Leírás
Anyag
Termoplaszt, palaszürke.
Persely, ill. menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Persely, ill. menetes csap, fémtiszta.
Előnyök
Nedvesség- és tisztítószerálló (fertőtlenítés során), nincs toxikus mellékhatása.
Alkalmazás
Beépítés fokozott higiéniai követelményeket támasztó területen (pl. kórházakban, orvosi rendelőkben, rehabilitációs intézményekben, élelmiszeripari gyártásban) használatos gépekbe, eszközökbe, berendezésekbe és felszerelésekbe; nyilvános vagy emberek által erősen igénybe vett területeken (pl. gondozási intézmények, óvodák) való használat.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.