{"product":{"productId":"agid.18432","price":0.48,"name":"Recézettfejű gombok külső hatlap kulcsnyílású csavarokhoz, A alak"},"currency":"EUR"}
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Speciálisan ISO 4014 csavarokhoz
- Színkivitelek: fekete és narancssárga
Leírás
Anyag
Termoplaszt.
Kivitel
fekete vagy narancssárga.
További információk
Megfelelő csavarok, ISO 4014.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.