{"product":{"productId":"agid.523","price":1.21,"name":"Recézett anyák, acél és nemesacél, DIN 6303, A alak, csaplyuk nélkül"},"currency":"EUR"}
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- A alak: csaplyuk nélkül, acél vagy nemesacél
- Különböző menetméretek
Leírás
Anyag
Automataacél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
Nemesacél, fényes.
További információk
A jobb tapintás miatt a DIN-szabvánnyal ellentétben nagyobb osztás mellett döntöttek.
Rajzi hivatkozás
A alak: csaplyuk nélkül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.