Fogantyú, üveggolyó erősítésű termoplasztból.
Fedél, termoplasztból.
Acél elemek, nemesacél, edzett.
Kivitel
Fogantyú és fedél, feketésszürke (RAL 7021).
Nemesacél elemek, elektropolírozott.
További információk
A maximális nyomaték elérését egy hallható kattanás jelzi. A fogantyú csak a táblázatban megadott maximális nyomatékkal húzható meg.
Egyedi igényre
További belső menet, maximális nyomatékok és színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták