Üvegszál-erősítésű termoplaszt, RAL 7021 feketésszürke.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.
Kullanım
Ezeket a keresztmarkolatokat kifejezetten fokozott higiéniai követelményeknek megfelelő használatra fejlesztették ki. A zárt, sima felületű markolatkontúr nagyon könnyen tisztítható.
Előnyök
Ellenáll a nedvességnek és a tisztítószereknek (fertőtlenítéskor), nincs mérgező mellékhatása (biokompatibilis).
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van