Anyag
Üvegszál-erősítésű termoplaszt, antibakteriális, RAL 7015 palaszürke.
Acél elemek 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, antibakteriális, K alak: menetes persely
ettől
3,65 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Keresztmarkolatok kiálló acélpersellyel, műanyag, antibakteriális, L alak: külső menet
ettől
3,77 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Üvegszál-erősítésű termoplaszt, antibakteriális, RAL 7015 palaszürke.
Acél elemek 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.
Kullanım
Ezeket a keresztmarkolatokat kifejezetten a fokozott higiéniai követelményeknek megfelelő használatra fejlesztették ki. A zárt, sima felületű markolatkontúr nagyon könnyen tisztítható.
Az antibakteriális KIPP MEDIgrip termékek rendkívül hatékonyak számos káros mikroorganizmus ellen, mint például baktériumok, gombák, stb., vagy multirezisztens baktériumok is (pl. MRSA).
A felhasznált műanyagba tartósan bevitt mikroezüst részecskék antibakteriális hatást fejtenek ki, ami azt jelenti, hogy a termék teljes életciklusa alatt hatékonyak.
Hatásmechanizmus:
A termék felületén található ezüstionok hatékonyan gátolják a káros mikroorganizmusok szaporodását, ezáltal folyamatosan csökkentik a MEDIgrip termékeken jelenlévő baktériumokat (akkreditált vizsgálólaboratóriumi vizsgálat és megerősítés).
A tisztítási ciklusok között lényegesen kisebb a fertőzés kockázata ezekkel a termékekkel való érintkezésből.
Az antibakteriális KIPP MEDIgrip termékek rendkívül hatékonyak számos káros mikroorganizmus ellen, mint például baktériumok, gombák, stb., vagy multirezisztens baktériumok is (pl. MRSA).
A felhasznált műanyagba tartósan bevitt mikroezüst részecskék antibakteriális hatást fejtenek ki, ami azt jelenti, hogy a termék teljes életciklusa alatt hatékonyak.
Hatásmechanizmus:
A termék felületén található ezüstionok hatékonyan gátolják a káros mikroorganizmusok szaporodását, ezáltal folyamatosan csökkentik a MEDIgrip termékeken jelenlévő baktériumokat (akkreditált vizsgálólaboratóriumi vizsgálat és megerősítés).
A tisztítási ciklusok között lényegesen kisebb a fertőzés kockázata ezekkel a termékekkel való érintkezésből.
Előnyök
Ellenáll a nedvességnek és a tisztítószereknek (fertőtlenítéskor), nincs mérgező mellékhatása (biokompatibilis).
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Alkalmazás
Telepítés gépekre, eszközökre és rendszerekre, valamint olyan létesítményekbe, amelyeket fokozott higiéniai követelményekkel járó területeken használnak (pl. kórházak, orvosi rendelők, rehabilitációs területek, élelmiszergyártás). Használat nyilvános létesítményekben vagy olyan létesítményekben, amelyeket gyakran látogatnak az emberek (pl. idősotthonok, napközi otthonok).
Rajzi hivatkozás
K alak: belső menet
L alak: külső menet
L alak: külső menet