3 Találat

Leírás

Anyag

Termoplaszt, fekete.

acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az kiálló acélperselyes csillagmarkolatok zsákfuratos vagy belső menetes kivitelben kiválóan alkalmasak keresztcsapos kötésekhez.
Rajzi hivatkozás
H alak: persely zsákfurattal
K alak: menetes persely
L alak: külső menet

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van