text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
6 Találat

Leírás

Anyag

Alumínium.

Hernyócsavar, 1.4305 nemesacél.

Keresztcsap, 1.4310 nemesacél.

Kivitel
koptatócsiszolt vagy köszörült és polírozott.
Hernyócsavar és keresztcsap, fényes.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok nyersdarabként (nem koptatócsiszolt).
Rajzi hivatkozás
A alak: nyersdarab
B alak: átmenő furat
C alak: zsákfurat
D alak: felfúrt menet
E alak: menetes zsákfurat
L alak: külső menettel

Más ügyfelek ezt is megvásárolták