Csillagfogantyú, termoplaszt; persely 1.4305 nemesacél.

Biztosítópánt, elasztikus TPU.

Kivitel
Persely, fényes.
További információk
A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten.
A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad.
Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták