Biopolimer, farost-erősítésű, natúr bükk.
Biopolimer, üvegszál-erősítésű, feketés szürke.
Persely, ill. menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Bükk, natúr, farost mintázattal vagy feketés szürkére színezett.
Persely, ill. menetes csap, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Jó mechanikai szilárdság (bevizsgált, legalább kétszeres biztonság).
Jó vegyszerállóság.
Kültéri használatra alkalmas (időjárásálló).
Előnyök
Ezt a bio-műanyagot teljes mértékben megújuló nyersanyagokból állították elő (olajmentes).
Jó CO₂-lábnyom a kőolaj alapú műanyagokhoz viszonyítva.
A véges fosszilis erőforrások megóvása.
A farostok 100%-a fenntartható gazdálkodással kezelt, németországi erdőkből származnak.
A bio-műanyag újrahasznosítható (a termoplasztokhoz hasonlóan).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták