Szürkeöntvény, GJL 300.
Kivitel
szemcsekoptatott
További információk
Gyorsszorító csillagfogantyúk olyan szerkezeteknél használhatók, ahol nagy szorítóerőre van szükség.
A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie mint a ”H” magasság.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták