{"product":{"productId":"agid.17520","price":0.65,"name":"Csillagfogantyúk, biopolimer, külső menet"},"currency":"EUR"}
- NATURE grip: megújuló nyersanyagokból előállított bioműanyag
- Alkalmazási területek: kültéri alkalmazások, bútoripar, famegmunkálás, mezőgazdaság
- Jó mechanikai szilárdság, savakkal és lúgokkal szemben ellenálló
- A bioműanyag újrahasznosítható
- Fenntartható módon kezelt erdőkből származó faanyagok
Leírás
Material
Biopolymer. Threaded pin steel.
Version
Screw trivalent blue passivated.
Advantages
This biopolymer is manufactured entirely from renewable raw materials (oil free).
Conservation of finite fossil resources.
The wood fibres originate 100% from local, sustainably managed forests in Germany.
Conservation of finite fossil resources.
The wood fibres originate 100% from local, sustainably managed forests in Germany.
Features
Excellent mechanical stability (certified with a minimum of 2x safety factor).
Biopolymer is suitable for recycling (comparable to thermoplastics).
Suitable for outdoor use (not biodegradable).
Excellent resistance to strong acids and lyes.
Short-term resistance to alcohol, fuel, mineral oil and grease.
Biopolymer is suitable for recycling (comparable to thermoplastics).
Suitable for outdoor use (not biodegradable).
Excellent resistance to strong acids and lyes.
Short-term resistance to alcohol, fuel, mineral oil and grease.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.