PF 31 duroplaszt, fekete vagy piros.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A K0159.21604 kivitelnél a persely sárgarézből készült.
A K0159.23008, K0159.23508 és K0159.24008 kiviteleknél a persely rézbevonatú acél.
Egyedi igényre
* Ezek a kivitelek sötétvörös színben felár ellenében raktárról szállíthatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták