{"product":{"productId":"agid.24328","price":11.31,"name":"Nemesacél könyökcsuklók, DIN 71802 szabványhoz hasonló, CS alak tömítőfedéllel "},"currency":"EUR"}
Anyag
1.4305 nemesacél.
Neoprén tömítés.
Kivitel
Fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
A könyökcsuklók sarokcsatlakozók az erőátvitelhez, és összekötő elemként szolgálnak a mozgó alkatrészek számára.
A tömítőfedéllel ellátott könyökcsuklókat különösen problémás környezeti körülmények között használják (por, kenőanyagok stb.). A golyóscsapfészek és a golyóscsap közötti teret egy tömítőfedél fedi és zárja le.
A tömítőfedéllel ellátott könyökcsuklókat különösen problémás környezeti körülmények között használják (por, kenőanyagok stb.). A golyóscsapfészek és a golyóscsap közötti teret egy tömítőfedél fedi és zárja le.
Anyag
1.4305 nemesacél.
Neoprén tömítés.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A balos menet a D2 méretre vonatkozik.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +110 °C-ig.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 140 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 140 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.