text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
2 Találat

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
További információk
Békaszájszorítók rugós szorítókengyellel a megbízható megtartáshoz és fedelek, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek zárásához. A holtpont túllépésével rezgésmentesen tartanak.
A rögzítőerő a rugós kengyel megfeszítésével jön létre.

A В2 furat a békaszájszorítók nem szándékos kioldása elleni biztosításra vagy plombálásra szolgál.

A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.

Az ellenhorgot, kérjük, külön megrendelje meg.

Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Accessory
K2473.1430841 ellenhoroghoz K2473.9143161.
K2473.1430842 ellenhoroghoz K2473.9143162.
K2473.2531071 ellenhoroghoz K2473.9253191.
K2473.2531072 ellenhoroghoz K2473.9253192.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták